Type | 钢铁管 | 塑料保护膜 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
PFS・PFSKS | SPCC(厚度0.7mm) | 热浸镀锌+非铬酸盐光泽处理的防锈处理 | AAS保护膜 |
PFST・PFSTKS | 导电性ABS保护膜 |
型式 | 颜色 | L 指定单位1mm | 重量 kg/m | ||
Type | No. | ||||
PFS (标准型) | 28 | W | (白色) | 60~3000 | 0.53 |
V | (象牙白) | ||||
S | (暗灰色) | ||||
Y | (黄色) | ||||
PFST (制电型) | B | (黑色) | |||
TV | (象牙白) | ||||
TS | (蓝灰色) |
型式 | 颜色 | L 长度(mm) | 重量 kg | ||
Type | No. | ||||
PFSKS (标准型) (5根一组) | 28 | W | (白色) | 4020 (5根一组) | 10.6 |
V | (象牙白) | ||||
S | (暗灰色) | ||||
Y | (黄色) | ||||
PFSKS (标准型) (5根一组) | B | (黑色) | |||
TV | (象牙白) | ||||
TS | (蓝灰色) |
Type | No. | 颜色 | 表面电阻值 |
PFST | 28 | B | 104~105Ω |
TV TS | 107~108Ω |
Type | 钢铁管 | 塑料保护膜 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
PFS・PFSKS | SPCC(厚度0.7mm) | 热浸镀锌+非铬酸盐光泽处理的防锈处理 | AAS保护膜 |
PFST・PFSTKS | 导电性ABS保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|