角撑架组件
商品
评价
详情
  • 角撑架组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

角撑架组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
门用铝合金型材/支撑调整片/门型材用角撑架 :相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
HFTF5-2020A6N01SS-T5本色阳极氧化处理
HFTF6-3030
NFTF5-2020A6063S-T5
NFTF6-3030
■NFTF系列的特长
HFTF系列的材质变更为A6063S-T5,实现了大幅降价。
由于材质变更,耐力·抗拉强度降低。(详情 点击此处)
此外,颜色有若干差异。

规格表

型式-L
NFTF5-2020
HFTF5-2020
-
-
450
450
※门型材必须追加螺纹孔加工。
■门型材
型式L
指定单位0.5mm
重量
kg/m
截面积
mm2
适用面板
厚度
截面惯性矩mm4
ℓxℓy
HFTF5-20205040000.60 2223~51.01×1040.87×104
NFTF5-2020
HFTF6-30301.284744.49×1043.83×104
NFTF6-3030

追加工

门用铝合金型材/支撑调整片/门型材用角撑架 :相关图像