・材质表
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
内六角平头螺丝 | HFBCM SHFBS HFBMB | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
相当于SUS304 | - | ||
SCM435 | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
十字孔大圆头小螺丝 | HCBM SHCBM HCBMB | 机械结构用碳素钢 | 光泽镀锌 |
相当于SUS304 | - | ||
机械结构用碳素钢 | 铬酸盐光泽处理(黑色) |
型式 |
HFBCM5-10-SET1 |
型式 | D | H | ||||||||||
Type | M | L | SET/(500个/袋) | |||||||||
HCBM SHCBM HCBMB | 3 | 6 | SET1 | 6.9 | 1.9 | |||||||
4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 9.4 | 2.5 | ||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | 35 | 12 | 3.1 | ||||
6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 3.7 |
型式 | M×P | ℓ | A | E | B | ||||||||
Type | M | L | SET/(500个/袋) | ||||||||||
HFBCM SHFBS HFBMB | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | SET1 | 3×0.5 | 全螺纹 | 6 | 1.7 | 2 | ||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4×0.7 | 全螺纹 | 8 | 2.3 | 2.5 | ||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 5×0.8 | 全螺纹 | 10 | 2.8 | 3 | ||
35 | 40 | 45 | 16 | ||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 6×1.0 | 全螺纹 | 12 | 3.3 | 4 | |||
8 | 12 | 15 | 16 | 20 | 8×1.25 | 全螺纹 | 16 | 4.4 | 5 | ||||
10 | 16 | 18 | 10×1.5 | 全螺纹 | 20 | 5.5 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|