型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
GNFS | 相当于A6063S-T6 | 本色阳极氧化处理 |
GFS | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | L |
HFS8-6060 | - | 800 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
HFS8 | 6060 | 50~4000 | 4.17 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 |
NFS8 | 6060 | 4.17 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 | |
GNFS8 | 6060 | 6.96 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 | |
GFS8 | 6060 | 6.96 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 |
型式 | 型式 | L mm | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
KHFS8 | 6060 | 4000 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 |
KNFS8 | 6060 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 | |
KGNFS8 | 6060 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 | |
KGFS8 | 6060 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 |
型式 | 型式 | L mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
指定型 | 固定型 | 指定型 | 固定型 | ℓx | ℓy | |||
HFS8 | KHFS8 | 6060 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 4000 | 4.17 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 |
NFS8 | KNFS8 | 6060 | 4.17 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 | ||
GNFS8 | KGNFS8 | 6060 | 6.96 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 | ||
GFS8 | KGFS8 | 6060 | 6.96 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
GNFS | 相当于A6063S-T6 | 本色阳极氧化处理 |
GFS | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|