产品概述
槽宽10mm;8-45系列 边长50mm铝合金型材 1列槽
|
|
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
产品特点
1.为米思米高端铝型材系列,在高精度设备框架,清洁度及其外观要求高的洁净室等广泛使用。
2.可50mm~4000mm范围内0.5mm单位指定任意长度免费切割。
3.可对应多种打孔以及斜切等追加工。
追加工详细请参考:
追加工资料尺寸图
8-45系列的边长50mm、1列槽铝合金型材。
切断面·追加工部无表面处理。
追加工指定螺纹孔加工时,铝型材外形图的红圈部会进行加工。
■8-45系列指槽宽10mm的铝型材。适用M8螺栓
|
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
EFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
GNFS | 相当于A6063S-T6 | 本色阳极氧化处理 |
GFS | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFSB | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
规格概述
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
■指定型
|
|
HFS8 | 5050 | 50~4000 | 3.43 | 1150 | 26.64×104 | 26.64×104 |
HFSB8 | 5050 | 3.43 | 1150 | 26.64×104 | 26.64×104 |
EFS8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
EFSB8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
GNFS8 | 5050 | 4.4 | 1633 | 38.16×104 | 38.16×104 |
GFS8 | 5050 | 4.4 | 1633 | 38.16×104 | 38.16×104 |
NEFS8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
NEFSB8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
2000mm以上的型材存在运输限制,交货日期可能会延迟到 >> P.84刊载的日期(所需运输天数MAP)。
■固定型
|
|
KHFS8 | 5050 | 4000 | 1150 | 26.64×104 | 26.64×104 |
KHFSB8 | 5050 | 1150 | 26.64×104 | 26.64×104 |
KEFS8 | 5050 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
KEFSB8 | 5050 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
KGNFS8 | 5050 | 1633 | 38.16×104 | 38.16×104 |
KGFS8 | 5050 | 1633 | 38.16×104 | 38.16×104 |
KNEFS8 | 5050 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
KNEFSB8 | 5050 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
固定长度型材的型式为指定长度型材型式的前端追加了“K”字样的型式。
追加工 | | 型式 | - | L | - | (LTP·RTP·TPW) |
| NEFS8-5050 | - | 800 | - | LTP | |
精密加工、螺纹孔、45°切割、扳手孔、沉孔的追加加工请参阅
P.2183。
注意事项
1.型材的切断面未进行阳极氧化处理。
2.与MISUMI既有日标铝型材配件配合使用。
使用案例
设备外罩,框架,台架等方面
相关产品
尺寸图
8-45系列的边长50mm、1列槽铝合金型材。
切断面·追加工部无表面处理。
追加工指定螺纹孔加工时,铝型材外形图的红圈部会进行加工。
8-45系列指槽宽10mm的铝型材,适用M8螺栓。
规格表
|
|
HFS8 | KHFS8 | 5050 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 4000 | 3.43 | 1150 | 26.64×104 | 26.64×104 |
HFSB8 | KHFSB8 | 5050 | 3.43 | 1150 | 26.64×104 | 26.64×104 |
EFS8 | KEFS8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
EFSB8 | KEFSB8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
GNFS8 | KGNFS8 | 5050 | 4.4 | 1633 | 38.16×104 | 38.16×104 |
GFS8 | KGFS8 | 5050 | 4.4 | 1633 | 38.16×104 | 38.16×104 |
NEFS8 | KNEFS8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
NEFSB8 | KNEFSB8 | 5050 | 2.84 | 1053 | 26.98×104 | 26.98×104 |
2000mm以上的型材存在运输限制,交货日期可能会延迟到 >> P.84刊载的日期(所需运输天数MAP)。
固定长度型材的型式为指定长度型材型式的前端追加了“K”字样的型式。
材质规格
|
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
EFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
GNFS | 相当于A6063S-T6 | 本色阳极氧化处理 |
GFS | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFSB | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
追加工
精密加工、螺纹孔、45°切割、扳手孔、沉孔的追加加工请参阅
P.2183。