型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS8-4590 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB8-4590 | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
CAF8-4590 | A6N01SS-T5 | 亮漆涂装 |
HFSL8-4590 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFS8-4590 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSB8-4590 | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
GNFS8-4590 | 相当于A6063S-T6 | 本色阳极氧化处理 |
GFS8-4590 | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS8-4590 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFSL8-4590 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | L |
HFS8-4590 | - | 800 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
HFS8 | 4590 | 50~4000 | 4.14 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 |
HFSB8 | 4590 | 4.14 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 | |
CAF8 | 4590 | 4.14 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 | |
HFSL8 | 4590 | 2.98 | 1101 | 22.87×104 | 87.16×104 | |
EFS8 | 4590 | 3.75 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | |
EFSB8 | 4590 | 3.75 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | |
GNFS8 | 4590 | 5.22 | 1935 | 42.99×104 | 163.4×104 | |
GFS8 | 4590 | 5.22 | 1935 | 42.99×104 | 163.4×104 | |
NEFS8 | 4590 | 3.75 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | |
NFSL8 | 4590 | 2.98 | 1101 | 22.87×104 | 87.16×104 |
型式 | 型式 | L mm | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
HFS8 | 4590 | 4000 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 |
HFSB8 | 4590 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 | |
CAF8 | 4590 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 | |
HFSL8 | 4590 | 1101 | 22.87×104 | 87.16×104 | |
EFS8 | 4590 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | |
EFSB8 | 4590 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | |
GNFS8 | 4590 | 1935 | 42.99×104 | 163.4×104 | |
GFS8 | 4590 | 1935 | 42.99×104 | 163.4×104 | |
NEFS8 | 4590 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | |
NFSL8 | 4590 | 1101 | 22.87×104 | 87.16×104 |
型式 | 型式 | L mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
L尺寸指定型 | L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸固定型 | ℓx | ℓy | |||
HFS8 | KHFS8 | 4590 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 4000 | 4.14 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 |
HFSB8 | KHFSB8 | 4590 | 4.14 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 | ||
CAF8 | KCAF8 | 4590 | 4.14 | 1534 | 32.29×104 | 124.7×104 | ||
HFSL8 | KHFSL8 | 4590 | 2.98 | 1101 | 22.87×104 | 87.16×104 | ||
EFS8 | KEFS8 | 4590 | 3.75 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | ||
EFSB8 | KEFSB8 | 4590 | 3.75 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | ||
GNFS8 | KGNFS8 | 4590 | 5.22 | 1935 | 42.99×104 | 163.4×104 | ||
GFS8 | KGFS8 | 4590 | 5.22 | 1935 | 42.99×104 | 163.4×104 | ||
NEFS8 | KNEFS8 | 4590 | 3.75 | 1390 | 32.67×104 | 125.3×104 | ||
NFSL8 | KNFSL8 | 4590 | 2.98 | 1101 | 22.87×104 | 87.16×104 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS8-4590 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB8-4590 | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
CAF8-4590 | A6N01SS-T5 | 亮漆涂装 |
HFSL8-4590 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFS8-4590 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSB8-4590 | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
GNFS8-4590 | 相当于A6063S-T6 | 本色阳极氧化处理 |
GFS8-4590 | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS8-4590 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFSL8-4590 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|