型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 |
EFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
NEFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | L |
EFS8-40120 | - | 800 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
EFS8 | 40120 | 50~4000 | 3.98 | 1474 | 29.0×104 | 223.5×104 |
EFSB8 | 40120 | 3.98 | 1474 | 29.0×104 | 223.5×104 | |
NEFS8 | 40120 | 3.98 | 1474 | 29.0×104 | 223.5×104 |
型式 | 型式 | L mm | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
KEFS8 | 40120 | 4000 | 1474 | 29.0×104 | 222.2×104 |
KEFSB8 | 40120 | 1474 | 29.0×104 | 222.2×104 | |
KNEFS8 | 40120 | 1474 | 29.0×104 | 222.2×104 |
型式 | 型式 | L | 质量 kg/m |
截面积 mm2 |
截面惯性矩mm4 | |||
指定长度 | 固定长度 | 指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||
EFS8 | KEFS8 | 40120 | 50~4000 (指定单位0.5mm) |
4000 | 3.98 | 1474 | 29.0×104 | 223.5×104 |
EFSB8 | KEFSB8 | 40120 | 3.98 | 1474 | 29.0×104 | 223.5×104 | ||
NEFS8 | KNEFS8 | 40120 | 3.98 | 1474 | 29.0×104 | 223.5×104 |
Type | 材质 | 表面处理 |
EFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
NEFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|