产品概述
槽宽8mm 2列槽铝合金型材40·80系列;采用日本国内通用的6N01材质(接近于6005),以及中国国内通用的6063材质机械性能(拉伸强度、耐力)优良。表面经过阳极氧化处理,外观精美、品质优越。适用于高端精密设备。
■8系列指槽宽10mm的铝型材。适用M8螺栓。
切断面·追加工部无表面处理。
追加工指定螺纹孔加工时,铝型材外形图的红圈部会进行加工。
|
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
CAF | A6N01SS-T5 | 亮漆涂装 |
HFSL | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSLB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
EFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
GNFS | 相当于A6063S-T6 | 本色阳极氧化处理 |
GFS | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFSB | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
NFSL | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
尺寸图
槽宽8mm 2列槽铝合金型材40·80系列,有标准型、轻型、经济型、高刚性型可供选择。为了更为美观,还有黑色阳极氧化表面处理的产品可供选择。
|
|
NEFSB8 | KNEFSB8 | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
NEFS8 | KNEFS8 | 本色阳极氧化处理 |
NFSL8 | KNFSL8 |
GNFS8 | KGNFS8 | A6063S-T6 |
GFS8 | KGFS8 | 相当于A6N01SS-T6 |
EFS8 | KEFS8 | A6N01SS-T5 |
HFS8 | KHFS8 |
HFSL8 | KHFSL8 |
EFSB8 | KEFSB8 | 黑色阳极氧化处理 |
HFSB8 | KHFSB8 |
HFSLB8 | KHFSLB8 |
CAF8 | KCAF8 | 光亮涂装 (阳极氧化处理+透明涂装) |
如果需要追加工端面螺纹孔的情况,是在铝型材截面图中红色圆圈处进行的加工。
产品特点
■型材使用的螺帽
使用P.2161~2168所示的各种铝合金型材用螺帽中的No.5型螺帽。
No.后的M表示螺纹公称直径。
■型材使用的端盖
可在P.2169中选择。HFC8-4080-B(黑色)适用于NEFS8-4080型材。
规格概述
使用案例
■型材之间的组装范例
相关产品
尺寸图
注意型材的切割端面未做表面处理;
追加工螺纹是在尺寸图中空色圆圈处进行加工的。
规格表
HFS8 |
KHFS8 |
4080 |
50~4000
(指定单位0.5mm) |
4000 |
3 |
1109 |
19.8×104 |
71.9×104 |
1000 |
HFSB8 |
KHFSB8 |
4080 |
4000 |
3 |
1109 |
19.8×104 |
71.9×104 |
CAF8 |
KCAF8 |
4080 |
3 |
1109 |
19.8×104 |
71.9×104 |
HFSL8 |
KHFSL8 |
4080 |
2.12 |
785 |
13.4×104 |
52.9×104 |
HFSLB8 |
KHFSLB8 |
4080 |
2.12 |
785 |
13.4×104 |
52.9×104 |
EFS8 |
KEFS8 |
4080 |
2.79 |
1034 |
19.9×104 |
72.6×104 |
EFSB8 |
KEFSB8 |
4080 |
2.79 |
1034 |
19.9×104 |
72.6×104 |
GNFS8 |
KGNFS8 |
4080 |
3.62 |
1340 |
25.21×104 |
90.87×104 |
GFS8 |
KGFS8 |
4080 |
3.62 |
1340 |
25.21×104 |
90.87×104 |
NEFS8 |
KNEFS8 |
4080 |
2.79 |
1034 |
19.9×104 |
72.6×104 |
NEFSB8 |
KNEFSB8 |
4080 |
2.79 |
1034 |
19.9×104 |
72.6×104 |
NFSL8 |
KNFSL8 |
4080 |
2.12 |
785 |
13.4×104 |
52.9×104 |
2000mm以上的型材存在运输限制,交货日期可能会延迟到 >> P.84刊载的日期(所需运输天数MAP)。
固定长度型材的型式为指定长度型材型式的前端追加了“K”字样的型式。
材质规格
HFS |
A6N01SS-T5 |
本色阳极氧化处理 |
HFSB |
A6N01SS-T5 |
黑色阳极氧化处理 |
CAF |
A6N01SS-T5 |
亮漆涂装 |
HFSL |
A6N01SS-T5 |
本色阳极氧化处理 |
HFSLB |
A6N01SS-T5 |
黑色阳极氧化处理 |
EFS |
A6N01SS-T5 |
本色阳极氧化处理 |
EFSB |
A6N01SS-T5 |
黑色阳极氧化处理 |
GNFS |
相当于A6063S-T6 |
本色阳极氧化处理 |
GFS |
相当于A6061SS-T6 |
本色阳极氧化处理 |
NEFS |
A6063S-T5 |
本色阳极氧化处理 |
NEFSB |
A6063S-T5 |
黑色阳极氧化处理 |
NFSL |
A6063S-T5 |
本色阳极氧化处理 |
追加工
精密加工、螺纹孔、45°切割、扳手孔、沉孔的追加加工请参阅
P.2183。