Type | M材质 | S表面处理 |
HFSF | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSFB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
EFSF | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSFB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
GFSF | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
NEFSF | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | 型式 | L mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩 | |||
固定型 | 指定型 | 固定型 | 指定型 | ℓx | ℓy | |||
KHFSF8 | HFSF8 | 4040 | 4000 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 1.63 | 601 | 9.63×104 | 9.94×104 |
KHFSFB8 | HFSFB8 | 4040 | 1.63 | 601 | 9.63×104 | 9.94×104 | ||
KEFSF8 | EFSF8 | 4040 | 1.53 | 568 | 9.96×104 | 10.12×104 | ||
KEFSFB8 | EFSFB8 | 4040 | 1.53 | 568 | 9.96×104 | 10.12×104 | ||
KGFSF8 | GFSF8 | 4040 | 2.21 | 820 | 14.61×104 | 13.6×104 | ||
KNEFSF8 | NEFSF8 | 4040 | 1.53 | 568 | 9.96×104 | 10.12×104 |
Type | M材质 | S表面处理 |
HFSF | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSFB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
EFSF | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSFB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
GFSF | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
NEFSF | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|