型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS□6 | KNFS□6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS□6 | KHFS□6 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS□B6 | KHFS□B6 | 黑色阳极氧化处理 |
型式-型式 | - | L |
NFS6-5050 KNFS6-5050 | - - | 800 4000 |
型材种类 | 材质 | |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用材质A6063S-T5,实现大幅降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状。 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NFS6 | 5050 | 50~4000 | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 |
HFS6 | 5050 | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 | |
HFSB6 | 5050 | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 |
型式 | 型式 | L mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNFS6 | 5050 | 4000 (有效长度) | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 |
KHFS6 | 5050 | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 | |
KHFSB6 | 5050 | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 |
型式 | 型式 | L mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
L尺寸指定型 | L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸固定型 | ℓx | ℓy | |||
NFS6 | KNFS6 | 5050 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 4000 (有效长度) | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 |
HFS6 | KHFS6 | 5050 | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 | ||
HFSB6 | KHFSB6 | 5050 | 2.32 | 857 | 21.60×104 | 21.60×104 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS□6 | KNFS□6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS□6 | KHFS□6 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS□B6 | KHFS□B6 | 黑色阳极氧化处理 |
型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|