型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NEFS6 | KNEFS6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS6 | KHFS6 | A6N01SS-T5 | |
EFS6 | KEFS6 | ||
EFSB6 | KEFSB6 | 黑色阳极氧化处理 |
型式-型式 | - | L |
NEFS6-3090 KNEFS6-3090 | - - | 800 4000 |
型式 | 型式 | L | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NEFS6 | 3090 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 2.24 | 831 | 8.80×104 | 69.05×104 |
HFS6 | 2.44 | 902 | 8.44×104 | 66.28×104 | ||
EFS6 | ||||||
EFSB6 |
型式 | 型式 | L | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNEFS6 | 3090 | 4000 (有效长度) | 2.24 | 831 | 8.80×104 | 69.05×104 |
KHFS6 | 2.44 | 902 | 8.44×104 | 66.28×104 | ||
KEFS6 | ||||||
KEFSB6 |
型式 | - | L | - | (LTP·RTP·TPW) | ||
NEFS6-3090 | - | 500 | - | LTP |
型式 | 型式 | L | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
指定长度 | 固定长度 | 指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||
NEFS6 | KNEFS6 | 3090 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 4000 (有效长度) | 2.24 | 831 | 8.80×104 | 69.05×104 |
HFS6 | KHFS6 | 2.44 | 902 | 8.44×104 | 66.28×104 | |||
EFS6 | KEFS6 | |||||||
EFSB6 | KEFSB6 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NEFS6 | KNEFS6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS6 | KHFS6 | A6N01SS-T5 | |
EFS6 | KEFS6 | ||
EFSB6 | KEFSB6 | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|