型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS□6 | KNFS□6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS□6 | KNEFS□6 | ||
NFSB6 | KNFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
HFS□6 | KHFS□6 | A6N01S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS□B6 | KHFS□B6 | 黑色阳极氧化处理 |
型式-型式 | - | L |
NFS6-6060 KNFS6-6060 | - - | 800 4000 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NFS6 | 6060 | 50~4000 | 2.63 | 971 | 41.4×104 | 41.4×104 |
NFSB6 | 6060 | |||||
HFS6 | 6060 | 2.63 | 971 | 41.4×104 | 41.4×104 | |
HFSB6 | 6060 |
型式 | 型式 | L mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNFS6 | 6060 | 4000 (有效长度) | 2.63 | 971 | 41.4×104 | 41.4×104 |
KNFSB6 | 6060 | |||||
KHFS6 | 6060 | 2.63 | 971 | 41.4×104 | 41.4×104 | |
KHFSB6 | 6060 |
型式 | 型式 | L | 重量 kg/m |
截面积 mm2 |
截面惯性矩mm4 | |||
指定长度 | 固定长度 | 指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||
NFS6 | KNFS6 | 6060 | 50~4000 (指定单位0.5mm) |
4000 (有效长度)) |
2.63 | 971 | 41.4×104 | 41.4×104 |
NFSB6 | KNFSB6 | |||||||
HFS6 | KHFS6 | |||||||
HFSB6 | KHFSB6 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS6 | KNFS6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS6 | KNEFS6 | ||
NFSB6 | KNFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
HFS6 | KHFS6 | A6N01S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB6 | KHFSB6 | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|