型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | ![]() | ![]() | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NEFS6 | KNEFS6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFSB6 | KNEFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
NFSL6 | KNFSL6 | 本色阳极氧化处理 | |
HFS6 | KHFS6 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB6 | KHFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
CAF6 | KCAF6 | 本色阳极氧化处理 | |
HFSL6 | KHFSL6 | 本色阳极氧化处理 | |
HFSLB6 | KHFSLB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
EFS6 | KEFS6 | 本色阳极氧化处理 | |
EFSB6 | KEFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
GFS6 | KGFS6 | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
![]() ![]() | - | ![]() |
NEFS6-3090 KNEFS6-3090 | - - | 800 4000 |
![]() | ![]() | ![]() | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NEFS6 | 3060 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NEFSB6 | ||||||
NFSL6 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | ||
HFS6 | 1.6 | 592 | 5.33×104 | 20.56×104 | ||
HFSB6 | ||||||
CAF6 | ||||||
HFSL6 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | ||
HFSLB6 | ||||||
EFS6 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 | ||
EFSB6 | ||||||
GFS6 | 1.71 | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 |
![]() | ![]() | ![]() | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNEFS6 | 3060 | 1000* 4000 (有效长度) | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
KNEFSB6 | ||||||
KNFSL6 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | ||
KHFS6 | 1.6 | 592 | 5.33×104 | 20.56×104 | ||
KHFSB6 | ||||||
KCAF6 | ||||||
KHFSL6 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | ||
KHFSLB6 | ||||||
KEFS6 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 | ||
KEFSB6 | ||||||
KGFS6 | 1.71 | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 |
![]() | ![]() ![]() | - | ![]() | - | (LTP·RTP·TPW) | |
NEFS6-3090 | - | 500 | - | LTP |
![]() | ![]() | ![]() | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
指定长度 | 固定长度 | 指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||
NEFS6 | KNEFS6 | 3060 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 1000* 4000 (有效长度) | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NEFSB6 | KNEFSB6 | |||||||
NFSL6 | KNFSL6 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | |||
HFS6 | KHFS6 | 1.6 | 592 | 5.33×104 | 20.56×104 | |||
HFSB6 | KHFSB6 | |||||||
CAF6 | KCAF6 | |||||||
HFSL6 | KHFSL6 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | |||
HFSLB6 | KHFSLB6 | |||||||
EFS6 | KEFS6 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 | |||
EFSB6 | KEFSB6 | |||||||
GFS6 | KGFS6 | 1.71 | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 |
Type | ![]() | ![]() | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NEFS6 | KNEFS6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFSB6 | KNEFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
NFSL6 | KNFSL6 | 本色阳极氧化处理 | |
HFS6 | KHFS6 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB6 | KHFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
CAF6 | KCAF6 | 本色阳极氧化处理 | |
HFSL6 | KHFSL6 | 本色阳极氧化处理 | |
HFSLB6 | KHFSLB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
EFS6 | KEFS6 | 本色阳极氧化处理 | |
EFSB6 | KEFSB6 | 黑色阳极氧化处理 | |
GFS6 | KGFS6 | 相当于A6061SS-T6 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|