型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NEFS□6 | KNEFS□6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFSL6 | KNFSL6 | ||
GNFS6 | KGNFS6 | A6063S-T6 | |
NEFSB6 | KNEFSB6 | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
HFS□6 | KHFS□6 | A6N01S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS□B6 | KHFS□B6 | 黑色阳极氧化处理 |
型式-型式 | - | L |
NEFS6-3030 KNEFS6-3030 | - - | 800 4000 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NEFS6 | 3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85×104 | 2.85×104 |
NEFSB6 | ||||||
NFSL6 | 0.76 | 280 | 2.68×104 | 2.68×104 | ||
GNFS6 | 1.02 | 377 | 3.47×104 | 3.47×104 | ||
HFS6 | 0.9 | 333 | 2.83×104 | 2.83×104 | ||
HFSB6 |
型式 | 型式 | L mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNEFS6 | 3030 | 4000 (有效长度) | 0.8 | 296 | 2.85×104 | 2.85×104 |
KNEFSB6 | ||||||
KNFSL6 | 0.76 | 280 | 2.68×104 | 2.68×104 | ||
KGNFS6 | 1.02 | 377 | 3.47×104 | 3.47×104 | ||
KHFS6 | 0.9 | 333 | 2.83×104 | 2.83×104 | ||
KHFSB6 |
型式 | 型式 | L | 重量 kg/m |
截面积 mm2 |
截面惯性矩mm4 | |||
指定长度 | 固定长度 | 指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||
NEFS6 | KNEFS6 | 3030 | 50~4000 (指定单位0.5mm) |
4000 (有效长度) |
0.8 | 296 | 2.85×104 | 2.85×104 |
NEFSB6 | KNEFSB6 | |||||||
NFSL6 | KNFSL6 | 0.76 | 280 | 2.68×104 | 2.68×104 | |||
GNFS6 | KGNFS6 | 1.02 | 377 | 3.47×104 | 3.47×104 | |||
HFS6 | KHFS6 | 0.9 | 333 | 2.83×104 | 2.83×104 | |||
HFSB6 | KHFSB6 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NEFS6 | KNEFS6 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFSL6 | KNFSL6 | ||
GNFS6 | KGNFS6 | A6063S-T6 | |
NEFSB6 | KNEFSB6 | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
HFS6 | KHFS6 | A6N01S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB6 | KHFSB6 | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|