型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
型式-型式 | - | L |
NFS5-2525 KNFS5-2525 | - - | 800 4000 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NFS5 HFS5 HFSB5 | 2525 | 50~4000 | 0.81 | 320 | 1.71×104 | 1.71×104 |
型式 | 型式 | L mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNFS5 KHFS5 KHFSB5 | 2525 | 4000 (有效长度) | 0.81 | 320 | 1.71×104 | 1.71×104 |
型式 | 型式 | L | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||||
长度指定型 NFS5 HFS5 HFSB5 | 长度固定型 NKSF5 KHFS5 KHFSB5 | 2525 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 4000 (有效长度) | 0.81 | 320 | 1.71×104 | 1.71×104 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS5 | KNFS5 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS5 | KHFS5 | A6N01SS-T5 | |
HFSB5 | KHSFB5 | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|