型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | ![]() | ![]() | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS5 | KNFS5 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS5 | KHFS5 | A6N01SS-T5 | |
NFSB5 | KNFSB5 | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
HFSB5 | KHFSB5 | A6N01SS-T5 | |
CAF5 | KCAF5 | A6N01SS-T5 | 光亮涂装 |
![]() ![]() | - | ![]() |
NFS5-2020 KNFS5-2020 | - - | 800 4000 |
![]() | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NFS5 NFSB5 | 2040 | 50~4000 | 0.88 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 |
HFS5 HFSB5 CAF5 | 2040 | 0.88 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 |
![]() | ![]() | ![]() mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNFS5 KNFSB5 | 2040 | 1000* 4000 (有效长度) | 0.88 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 |
KHFS5 KHFSB5 KCAF5 | 2040 | 0.88 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 |
![]() | ![]() | ![]() | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||||
长度指定型 NFS5 NFSB5 HFS5 HFSB5 CAF5 | 长度固定型 KNFS5 KNFSB5 KHFS5 KHFSB5 KCAF5 | 2040 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 1000* 4000 (有效长度) | 0.88 | 324 | 1.358×104 | 5.13×104 |
Type | ![]() | ![]() | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS5 | KNFS5 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS5 | KHFS5 | A6N01SS-T5 | |
NFSB5 | KNFSB5 | A6063S-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
HFSB5 | KHFSB5 | A6N01SS-T5 | |
CAF5 | KCAF5 | A6N01SS-T5 | 光亮涂装 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|