Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS□5 | KNFS□5 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFS□B5 | KNFS□B5 | 黑色阳极氧化处理 | |
HFS□5 | KHFS□5 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFS□B5 | KHFS□B5 | 黑色阳极氧化处理 | |
CAF5 | KCAF5 | 光亮涂装 (阳极氧化处理+透明涂装) | |
HFSY5 | KHFSY5 | 烤漆涂装(黑色) |
型式 | 型式 | L | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩 | |||
指定长度 | 固定长度 | ℓx | ℓy | |||||
长度指定型 NFS5 NFSB5 HFS5 HFSB5 CAF5 HFSY5 | 长度固定型 KNFS5 KNFSB5 KHFS5 KHFSB5 KCAF5 KHFSY5 | 2020 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 1000* 4000 (有效长度) | 0.5 | 183 | 0.742×104 | 0.742×104 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
指定长度 | 固定长度 | ||
NFS5 | KNFS5 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFSB5 | KNFSB5 | 黑色阳极氧化处理 | |
HFS5 | KHFS5 | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB5 | KHFSB5 | 黑色阳极氧化处理 | |
CAF5 | KCAF5 | 光亮涂装 (阳极氧化处理+透明涂装) | |
HFSY5 | KHFSY5 | 烤漆涂装(黑色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|