编号 | 零 件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
① | 柱塞 | SK4 | 镍底层镀铑抛光 |
② | 柱塞筒 | 黄铜* | 镍底层镀金抛光 |
③ | 弹簧 | SWP | 镍底层镀金抛光 |
④ | 滚珠* | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
编号 | 零 件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
⑤ | 探针座 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
⑥ | 抛光柱 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
价格说明
型式 | d | d1 | (L) | (L1) |
TNP72 | 0.53 | 0.53 | 1.0 | - |
TNP10 | 0.73 | 1.0 | 1.4 | 2.5 |
TNP60 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
型式 | 安装节距 (min) | 全行程 | 弹簧压力 | 容许电流 | 电阻值 | 更换 参考次数 | |
初期 | 2/3行程 | ||||||
TNP72 | 1.27mm | 4.5mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 250mΩ | 30万次 |
TNP10 | 1.9mm | 5.5mm | 20gf | 140gf | 200mΩ | 30万次 | |
TNP60 | 2.54mm | 6.4mm | 50gf | 165gf | 200mΩ | 10万次 |
型式 | 装配 回转探针 | 压入用安装孔 尺寸(参考) |
NR72 | TNP72 | 0.93~0.94mm |
NR10 | TNP10 | 1.39~1.41mm |
NR60 | TNP60 | 1.77~1.79mm |
编号 | 零 件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
① | 柱塞 | SK4 | 镍底层镀铑抛光 |
② | 柱塞筒 | 黄铜* | 镍底层镀金抛光 |
③ | 弹簧 | SWP | 镍底层镀金抛光 |
④ | 滚珠* | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
编号 | 零 件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
⑤ | 探针座 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
⑥ | 抛光柱 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|