编号 | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
① | 柱塞 | SK4 | 镍底层镀铑抛光 |
② | 柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③ | 弹簧 | SWP | 镀金抛光 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
型式 | - | 前端(末端)形状 | - | 导线颜色 | - | 导线长度 |
NP68SF NP88 NR88 NR45S NRB68 NRSB45 | - - - | A C B | - - | W W | - - | 1000 400 |
型式 | 安装节距 (min) | 全行程 | 弹簧压力 | 容许电流 | 电阻值 | 更换 参考次数 | |
初期 | 2/3行程 | ||||||
NP68SF | 1.4mm | 4.3mm | 25gf | 50gf | 2.5A | 60mΩ | 3万次 |
NP68 | 30gf | 90gf | |||||
NP88 | 1.5mm | 2.5mm | 10gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 25万次 |
NP88HD | 30gf | 100gf | |||||
NP45S3SF | 1.7mm | 3.0mm | 25gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 30万次 |
NP45S3 | 30gf | 100gf | |||||
NP45SF | 1.7mm | 5.0mm | 10gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 30万次 |
NP45 | 30gf | 100gf | |||||
NP45HD | 40gf | 150gf |
型式 | 组合 探针 | 压入用安装孔 尺寸(参考) |
NR68 | NP68SF NP68 | 0.83~0.84㎜ |
NR68S | ||
NR88 | NP88 NP88HD | 1.08~1.09mm |
NR45S | NP45S3SF NP45S3 | 1.39~1.41mm |
NR45 | NP45SF NP45 NP45HD | 1.39~1.41mm |
NR45T | 1.47~1.49mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|