型式 | - | L | - | B |
JHS20 JSS20 JHSP100 JHTS30 | - - - | 60 40 60 | - | 75 |
型式 | L | 沉孔 尺寸M* | 沉孔尺寸 | 使用追加加工NB(设置旋钮螺栓) 时的尺寸 | |||||
Type | W | A | B | m | Z | h | d | ||
(导轨·悬臂组件) JHS (间隙0~0.02) JHSS (仅导轨部) JHR | 10 | 60 | M5用 | 23 | 14 | - | - | - | - |
20 | M6用 | M6 | 12.5 | 15 | 24 | ||||
30 | |||||||||
50 | 80 | M8用 | 26.5 | 27 | M8 | 13.5 | 18 | 30 |
型式 | B 选择 | 适用铰链组件 | G | F | E | |
Type | A | |||||
铰链组件底架 JHSP | 100 | 65 | JHS□10-60 | 17 | 32 | 50 |
75 | JHS□20-60 | |||||
85 | JHS□30-60 | |||||
120 | 105 | JHS□50-80 | 21.5 | 48.5 | 70 | |
滑动组件底架 JSSP | 80 | 65 | JSS□10-40 | 8.75 | 21.25 | 30 |
75 | JSS□20-40 | 15 | 0 | |||
85 | JSS□30-40 | |||||
100 | 65 | JSS□10-60 | 15 | 35 | 50 | |
75 | JSS□20-60 | |||||
85 | JSS□30-60 | |||||
120 | 105 | JSS□50-80 | 21.5 | 48.5 | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|