• Z轴简易调整组件 进给丝杠型/重载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Z轴简易调整组件 进给丝杠型/重载型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
该简易调整组件是一款自由指定型简易调整组件,其导向部、进给部分别采用了简易机构。可灵活应用于产线产品切换时传感器位置调整等无需高精度调整的微调用途。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:由于加大了导向轴直径、耐负载性能高于XKNEJ系列。
特点3:若需要移动行程,还可选择备有附带数显仪、指示器的型号。
尺寸图
米思米简易调整Z轴 进给丝杠型 重载型尺寸图
规格概述
Type主体导向轴(φ15)进给丝杠(M14)底座用支架 附件移动量(mm)耐负载(N)
材质 表面处理 材质 硬度 材质 材质 表面处理
ZKST
ZKSTP
铝合金本色阳极氧化处理相当于SUS440C56HRC~SUS303铝合金本色阳极氧化处理安装用螺栓
(SCB6-18 4个)
50~10049

■移动量
 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
 水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍机构名称:纸的位置调整机构

型号:XKST100

用途:将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的
   左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
手动组件标准水平型 单轴驱动器 单轴组件
米思米手动组件标准水平型KUE系列 米思米LX30系列标准型盖板型单轴驱动器 米思米滚珠丝杠型单轴组件KUH系列
代表型号:KUE20-A-170 代表型号:LX3010-B1-N-600 代表型号:KUH1205-460-100

尺寸图
米思米简易调整Z轴 进给丝杠型 重载型尺寸图
规格表
米思米简易调整组件订货范例 型式(Type·A-Z)
 ZKSTP80-50
 
型式L滑台面(mm)移动量
(mm)
(Z×2)
旋钮
旋转1圈的移动量
(mm)
耐负载(N)自重(kg)
TypeA-ZZKSTZKSTP
ZKST
ZKSTP
40-2513540×80502491.01.1
40-501851001.21.3
80-2517580×80501.31.4
80-502251001.51.6
追加工
简易调整Z轴 进给丝杠型 重载型追加加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么锁紧扳手(防转动固定件)拧紧后,工作台还是有晃动?
锁紧扳手的作用仅仅是防止手轮转动,并不能完全固定工作台。梯形丝杠与螺帽传动本身就存在背隙,这是其特性。若要达到工作台完全固定,推荐选用米思米百变组件,可以追加工作台固定板。了解详情请点击此处
手动组件中所使用的梯形丝杠、直线导轨等零件的具体型号在哪可以找到?
米思米手动组件是以整件为单位进行销售的产品,丝杠及导轨等无法提供具体型号。客户自行改造或者零件更换的场合,视为自行放弃品质保证。若需要更换维修零件请直接联系米思米。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件是不同的产品吗?
inCAD Library案例库中的百变组件是在纸质目录上规格大幅增加后的新产品。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件有什么不同点?
除了能否选择更多的样式以外,本体断面的形状、手轮轴的长度、梯形丝杠的支撑方法、轴承座的外形、齿轮箱的外形等都不一样。详情请参考CAD数据或者百变组件自动生成的PDF。了解详情请点击此处
容许负载是什么意思?
加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降工作台的上方放置负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选