Type | ![]() | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
XKYF | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | SCB4-10 (4个) | 15~20 | 9.8~39.2 |
XKYL | |||||
XKYFB | 黑色阳极氧化处理 | ||||
XKYLB |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
![]() | 型式(Type·No.) | |
XKCS30 |
型式 | 滑台 宽度 (mm) | 移动量 (mm) | 旋转1圈的 移动量 (mm) | A | B | H | L | T | X | Y | 止动螺丝 | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | ||
Type | No. | ||||||||||||||
本色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | ||||||||||||||
XKYF | XKYFB | 40 | 40 | 20 | 0.8 | 50 | 15 | - | 80 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 19.6 | 0.18 |
60 | 60 | 60 | 25 | - | 100 | (29) | 30 | 30 | M5 | 39.2 | 0.34 | ||||
XKYL | XKYLB | 40 | 40 | 15 | 30 | 15 | 58 | 60 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 9.8 | 0.18 | |
60 | 60 | 73 | (29) | 30 | 30 | M5 | 19.6 | 0.28 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
XKYF | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | SCB4-10 (4个) | 15~20 | 9.8~39.2 |
XKYL | |||||
XKYFB | 黑色阳极氧化处理 | ||||
XKYLB |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|