产品概述
米思米的简易调整组件是手动定位微调滑台组件,其导向部、进给部分别采用了简易机构。可灵活应用于夹具、刀具、摄像头、传感器、喷嘴、输送机宽度等无需高精度调整的微调用途。此款简易调整组件采用进给丝杠传动,且使用的导向轴直径较大,提高了其耐负载性能。锁紧机构为切槽直接固定导向轴,因此相较于使用顶丝紧固进给丝杠轴,可获得更大的支撑力。
产品特点
特点1:通过切槽直接固定导向轴达到锁紧目的,可获得较大的保持力。
特点2:价格低廉。与自制高精度滑台、机构时产生的各种成本相比,性价比更高。
特点3:缩短作业时间、无需工具调整。通过无工具化作业,缩短现场作业时的装夹转换时间。
尺寸图


旋钮旋转1圈的移动量2.0mm。
规格概述
|
|
XKST | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 相当于SUS440C | 56HRC~ | SUS303 | 安装螺栓(SCB6-15 4个) 刻度条(刻度单位:1mm) | 50~150 | 196 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
 | 机构名称:纸的位置调整机构
型号:XKST100
用途:将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的 左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。 |
应用行业
相关产品