Type | 链片 | 衬套 | |||
拔插蝶形铰链 | 异形拔插蝶形铰链 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
左手型 | HHPNLK | HHPNDLK | ADC12 | 喷砂 | 聚缩醛 |
HHPNLK-B | - | 烤漆(黑色) | |||
HHPNLK-S | 烤漆 (金属银色) | ||||
右手型 | HHPNRK | HHPNDRK | ADC12 | 喷砂 | 聚缩醛 |
HHPNRK-B | - | 烤漆(黑色) | |||
HHPNRK-S | 烤漆 (金属银色) |
价格说明
型式 |
HHPFLN5 HHPNLK5-25 |
型式 | *容许负载 | 重量 (g) | W | J | S | D | d | h | 适用的螺栓·螺帽组件 | ||||||
Type | No. | kg | N | 螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | ||||||||
拔插蝶形铰链 HHPNLK HHPNLK-B HHPNLK-S | HHPNRK HHPNRK-B HHPNRK-S | 5-25 | 10 | 98 | 86 | 41 | 7.5 | 26 | 9.5 | 5.5 | 4.1 | CBS5-8 | 4个 | HNTT5-5 | 4个 |
6 | 103 | 55 | 12 | 31 | 11 | 6.5 | 4.4 | CBS6-12 | HNTT6-6 | ||||||
8 | 15 | 147 | 120 | 73 | 16 | 41 | HNTT8-6 | ||||||||
8-45 | 130 | 83 | 18.5 | 46 |
型式 | *容许负载 | 重量 (g) | W | J1 | F1 | D | d | h | J2 | F2 | 适用的螺栓·螺帽组件 | ||||||
Type | No. | kg | N | 螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | ||||||||||
异形拔插蝶形铰链 HHPNDLK | HHPNDRK | 6-5 | 10 | 98 | 95 | 48 | 12 | 15.5 | 9.5 | 5.5 | 4.1 | 7.5 | 13 | CBS5-8・CBS6-12 | 各2个 | HNTT5-5・HNTT6-6 | 各2个 |
8-5 | 15 | 147 | 103 | 57 | 16 | 20.5 | 7.5 | 13 | CBS5-8・CBS6-15 | HNTT5-5・HNTT8-6 | |||||||
845-5 | 108 | 62 | 18.5 | 23 | 7.5 | 13 | |||||||||||
8-6 | 111 | 64 | 16 | 20.5 | 11 | 6.5 | 4.4 | 12 | 15.5 | CBS6-12 | 4个 | HNTT6-6・HNTT8-6 | |||||
845-6 | 116 | 69 | 18.5 | 23 | 12 | 15.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|