价格说明
型式 | - | 单侧孔数 |
SHHPSL5 | - | 2 |
型式 | 单侧 孔数 | *容许负载 | 重量 (g) | L | W | SHHPSL SHHPSR | SHHPSLC SHHPSRC | K | P | J | S | N | T | (E) | (R) | CR | D | 适用螺栓 | ||||
Type | No. | kg | N | 通孔 | 锪锥孔 沉孔 | 螺栓 | 数量 | |||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||
SHHPSL SHHPSLC (左侧拔出型) SHHPSR SHHPSRC (右侧拔出型) | 5 | 2 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 19 | 14 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 8.6 (M4用) | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 | SHFBS4-8 | 4 |
3 | 11 | 108 | 55 | 66 | 31 | 26 | 6 | |||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 117 | 49 | 48 | 48 | 22 | 17 | 9 | 30 | 8 | 32 | SHFBS4-10 | 4 | ||||||||
3 | 15 | 147 | 80 | 78 | 37 | 32 | 6 | |||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 29 | 24 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 10.6 (M5用) | 3 | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 | SHFBS5-12 | 4 | |
3 | 38 | 372 | 185 | 96 | 47 | 42 | 6 | |||||||||||||||
845 | 2 | 30 | 294 | 162 | 70 | 80 | 34 | 29 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 4 | |||||||||
3 | 40 | 392 | 266 | 113 | 56 | 51 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|