价格说明
型式 | - | 颜色 |
HHPSJ6 HHPSJC5 | - | B |
型式 | *容许负载 | 重量 g | W | J | S | T | E | R | 适用的螺栓·螺帽组件 | |||||
螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | |||||||||||
Type | No. | kg | N | |||||||||||
HHPSNC HHPBSNC (黑色阳极氧化处理) | 5 | 10 | 98 | 19 | 36 | 7.5 | 21 | 3.5 | 5 | 5 | 平头螺栓5-8 | 4 | HNTT5-5 | 4 |
6 | 24 | 48 | 8 | 32 | 5.5 | 5.5 | 平头螺栓5-10 | HNTT5-6 | ||||||
8 | 27 | 62 | 10 | 42 | 平头螺栓5-12 | HNTT5-6 | ||||||||
8-45 | 15 | 147 | 36 | 80 | 16.5 | 47 | 4.5 | 平头螺栓5-15 |
型式 | *容许负载 | 重量 g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | 适用的螺栓·螺帽组件 | ||||||
螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | ||||||||||||||||
Type | No. | kg | N | 通孔 | 锪锥孔 | ||||||||||||||
HHPSNL HHPBSNL (黑色阳极氧化处理) | 5 | 15 | 147 | 49 | 66 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5 | 5 | 平头螺栓5-8 | 6 | HNTT5-5 | 6 |
6 | 69 | 78 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | 平头螺栓6-10 | HNTT6-6 | ||||||
8 | 106 | 113 | 62 | 13.5 | 43 | 10 | 42 | 平头螺栓6-12 | HNTT8-6 | ||||||||||
8-45 | 23 | 220 | 144 | 80 | 16.5 | 47 | 4.5 | 平头螺栓6-15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|