Type | ![]() | ![]() |
HHPSN | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 本色阳极氧化处理 |
HHPBSN | 黑色阳极氧化处理 | |
HHPSF | 本色阳极氧化处理 |
价格说明
型式 | *容许负载 | 重量 g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | 适用的螺栓·螺帽组件 | ||||||
螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | ||||||||||||||||
Type | No. | kg | N | 通孔 | 锪锥孔 | ||||||||||||||
HHPSN HHPBSN (黑色阳极氧化处理) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5 | 5 | FB5-8 | 4 | HNTT5-5 | 4 |
6 | 30 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | FB6-10 | HNTT6-6 | |||||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | FB6-12 | HNTT8-6 | ||||||||||
8-45 | 15 | 147 | 70 | 80 | 10 | 43 | 16.5 | 47 | 4.5 | FB6-15 | |||||||||
HHPSF (异形用) | 6-5 | 10 | 98 | 33 | 47 | 44.75 | 8.5 | 30 | 10.75 | 26.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | FB5-8 | 2 | HNTT5-5 | 2 |
6.5 | 13 | FB6-10 | HNTT6-6 | ||||||||||||||||
8-6 | 15 | 147 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 12.5 | 37 | 6.5 | 13 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | FB6-10 | 2 | HNTT6-6 | 2 | |
FB6-12 | HNTT8-6 | ||||||||||||||||||
845-6 | 15 | 147 | 48 | 11.5 | 39 | FB6-10 | 2 | HNTT6-6 | 2 | ||||||||||
FB6-15 | HNTT8-6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|