Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||||
底座G | 底座S | 螺纹 | |||||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |||
UHFNGG | SUM22L | 镀铬 | 锌压铸件 | 静电喷涂 (银色) | SUS304 | / | SHFBS5-12 相当于SUS304 附件螺丝为2个。 |
UHFNSG | SUS304 | 抛光 | |||||
UHFNEAG | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | 底座 选择 | L1 | 容许负载 (N) | 参考重量 (g) | |
Type | L | ||||
UHFNGG(钢) UHFNSG(不锈钢) UHFNEAG(铝合金) | 48 | G (锌压铸件) S (SUS304) | 86 | 2000 | 90 |
66 | 104 | 100 | |||
88 | 126 | 114 | |||
100 | 138 | 122 | |||
110 | 148 | 127 | |||
120 | 158 | 134 | |||
125 | 163 | 136 | |||
160 | 198 | 158 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|