无油密封圈
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
无油密封圈
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
・材质表
[ M ]材质 树脂部:聚四氟乙烯树脂(PTEE)
金属部:SUS304
规格表
型式(Type·d)
MUEN10
型式
D
C
Type
d
MFHN
10
25
+0.09
+0.04
7.0
±0.3
12
15
30
20
40
+0.11
+0.05
11.0
±0.4
25
45
30
50
35
55
+0.14
+0.06
40
62
50
72
12.0
■使用条件
使用温度范围
-60~200℃
使用压力
0.03MPa以下
线速度
30m/sec以下
轴颈公差
h7(g6可)
轴颈粗糙度
Ra:0.2~0.45μm Rz:0.8~1.8μm
密封对象
高温蒸气、水、各种化学药品、油
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
配管零件
>
密封材料
>
油封
>
无油密封圈
您还有
2
项规格未选
无油密封圈
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1737196978922
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737196978922