Type | ①金属部 | ②橡胶部 | 可使用 温度范围 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
GSWC | SUS301 | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A80 | -30~100℃ |
GSWCF | 氟橡胶(FKM) | 肖氏A75 | -10~200℃ |
型式 | T | D | d | 适用螺栓 | 最大 容许压力 | 参考值 | ||||
紧固扭矩 N・m | 安装部的尺寸 | |||||||||
孔内径 max. | 沉孔直径 min. | |||||||||
Type | No. | min. | max. | |||||||
GSWC (丁腈橡胶) GSWCF (氟橡胶) | 3 | 0.7 | 6 | 2.9 | M3 | 10MPa | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 6.6 |
4 | 7.5 | 3.9 | M4 | 10MPa | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8.2 | ||
5 | 9 | 4.9 | M5 | 10MPa | 2.2 | 6.5 | 5.2 | 10 | ||
6 | 1 | 10.5 | 5.9 | M6 | 10MPa | 3 | 15 | 6.2 | 11.5 | |
8 | 13.5 | 7.9 | M8 | 10MPa | 4.5 | 37 | 8.2 | 14.5 | ||
10 | 1.5 | 17 | 9.9 | M10 | 10MPa | 6 | 73 | 10.4 | 18 | |
12 | 19 | 11.9 | M12 | 10MPa | 8 | 115 | 12.5 | 21 | ||
16 | 25 | 15.9 | M16 | 10MPa | 10 | 290 | 16.5 | 27 |
Type | ①金属部 | ②橡胶部 | 可使用 温度范围 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
GSWC | SUS301 | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A80 | -30~100℃ |
GSWCF | 氟橡胶(FKM) | 肖氏A75 | -10~200℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|