• 密封垫圈 螺纹部固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

密封垫圈 螺纹部固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
螺纹部固定型密封垫圈。
密封垫圈 螺纹部固定型:相关图像

・材质表

Type①金属部②橡胶部可使用
温度范围
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质[ H ]硬度
GSWM相当于SPCC铬酸盐光泽处理丁腈橡胶(NBR)肖氏A65-30~100℃
GSWMF氟橡胶(FKM)肖氏A70-10~200℃
SGSWMFSUS304-氟橡胶(FKM)肖氏A70-10~200℃
[ ! ]安装时,请务必阅读以下注意事项。

 

尺寸图
密封垫圈 螺纹部固定型:相关图像
规格表
型式
GSW4
SGSWMF6
型式TD适用螺栓最大
容许压力
参考值
紧固扭矩
N・m
安装部的尺寸
孔内径
max.
紧固面的外径
min.
倒角
max.
TypeNo.min.max.
GSWM (丁腈橡胶)

GSWMF (氟橡胶)

SGSWMF ( 不锈钢 )
氟橡胶
317.8M35MPa0.71.23.35.40.2
41.310.2M45MPa12.24.470.2
512.5M55MPa2.23.85.380.2
614M610MPa38.56.5100.2
817.5M810MPa4.5208.7130.4
101.520.3M1010MPa62510.8150.4
12224.3M1210MPa85613.717.50.4
1630.3M1610MPa1012517.5230.8
20336.5M2010MPa4013521.5280.8
2442.8M2410MPa6019025340.8
[ ! ]关于空气,请在0.98MPa以下的压力条件下使用。
材质规格
Type①金属部②橡胶部可使用
温度范围
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质[ H ]硬度
GSWM相当于SPCC铬酸盐光泽处理丁腈橡胶(NBR)肖氏A65-30~100℃
GSWMF氟橡胶(FKM)肖氏A70-10~200℃
SGSWMFSUS304-氟橡胶(FKM)肖氏A70-10~200℃
[ ! ]安装时,请务必阅读以下注意事项。

概述・特性

密封垫圈 螺纹部固定型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 密封材料 > 油封垫圈/其他 > 密封垫圈 螺纹部固定型
您还有2项规格未选