Type | ①金属部 | ②橡胶部 | 可使用 温度范围 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
GSW | 相当于SPCC | 铬酸盐光泽处理 | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A65 | -30~100℃ |
GSWF | 氟橡胶(FKM) | 肖氏A70 | -10~200℃ | ||
SGSW | SUS304 | - | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A65 | -30~100℃ |
SGSWF | 氟橡胶(FKM) | 肖氏A70 | -10~200℃ |
价格说明
型式 | T | D | d | 适用螺栓 | 最大 容许压力 | 参考值 | ||||
紧固扭矩 N・m | 安装部的尺寸 | |||||||||
孔内径 max. | 紧固面的外径 min. | |||||||||
Type | No. | min. | max. | |||||||
GSW (丁腈橡胶) GSWF (氟橡胶) SGSW (不锈钢) 丁腈橡胶 SGSWF (不锈钢) 氟橡胶 | 3 | 1 | 7.8 | 2.85 | M3 | 5MPa | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 5.4 |
4 | 1.3 | 10.2 | 3.85 | M4 | 5MPa | 1 | 2.2 | 4.4 | 7 | |
5 | 12.5 | 4.85 | M5 | 5MPa | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 8 | ||
6 | 14 | 5.85 | M6 | 10MPa | 3 | 8.5 | 6.5 | 10 | ||
8 | 17.5 | 7.8 | M8 | 10MPa | 4.5 | 20 | 8.7 | 13 | ||
10 | 20 | 9.8 | M10 | 10MPa | 6 | 25 | 10.8 | 15 | ||
12 | 24 | 11.8 | M12 | 10MPa | 8 | 56 | 13.7 | 17.5 | ||
16 | 30.3 | 15.8 | M16 | 10MPa | 10 | 125 | 17.5 | 22 | ||
20 | 32.7 | 19.8 | M20 | 10MPa | 40 | 135 | 21.5 | 26 | ||
24 | 37.6 | 23.8 | M24 | 10MPa | 60 | 190 | 25 | 30 |
Type | ①金属部 | ②橡胶部 | 可使用 温度范围 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
GSW | 相当于SPCC | 铬酸盐光泽处理 | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A65 | -30~100℃ |
GSWF | 氟橡胶(FKM) | 肖氏A70 | -10~200℃ | ||
SGSW | SUS304 | - | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A65 | -30~100℃ |
SGSWF | 氟橡胶(FKM) | 肖氏A70 | -10~200℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|