型式 | ![]() (PT) 选择 | ![]() 二通阀 三通阀 选择 | ![]() 流向 选择 | A | E1 | E2 | L | P1 | P2 | B1 | B2 | H (对边距离) | F1 | F2 | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | ||
![]() | ![]() | A型 | B型 | |||||||||||||||
BVHV | 6 | 1(R1/8) | 2 (二通阀) 3 (三通阀) | A B | 8 | 17 | 40.5 | 55.9 | 12.5 | 16.5 | 26.4 | 33.5 | 14 | 18 | 8 | 7.5 | 8.3 | 34 |
2(R1/4) | 11 | 56.8 | 36.5 | 7.7 | 8.5 | 40 | ||||||||||||
3(R3/8) | 12 | 58.3 | 38.3 | 17 | 7.5 | 8.2 | 53 | |||||||||||
8 | 1(R1/8) | 8 | 17 | 40.5 | 57.2 | 15 | 16.5 | 27.7 | 33.5 | 14 | 18 | 8 | 8.7 | 8.9 | 35 | |||
2(R1/4) | 11 | 58.2 | 36.5 | 8.9 | 8.9 | 41 | ||||||||||||
3(R3/8) | 12 | 59.7 | 38.3 | 17 | 8.6 | 8.9 | 54 | |||||||||||
10 | 2(R1/4) | 11 | 21.7 | 41 | 68.7 | 17.5 | 19.5 | 32.2 | 42.5 | 17 | 24 | 11 | 16.2 | 16.6 | 62 | |||
3(R3/8) | 12 | 69.4 | 43.5 | 16 | 16.9 | 71 | ||||||||||||
4(R1/2) | 15 | 70.5 | 46.5 | 21 | 15.7 | 16.5 | 93 | |||||||||||
12 | 2(R1/4) | 11 | 21.7 | 41 | 71.4 | 21 | 19.5 | 34.9 | 42.5 | 17 | 24 | 11 | 16.3 | 17 | 66 | |||
3(R3/8) | 12 | 72.1 | 43.5 | 16.3 | 17.1 | 74 | ||||||||||||
4(R1/2) | 15 | 73.2 | 46.5 | 21 | 16.1 | 16.8 | 96 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|