Type | ![]() | ![]() | 颜色 | ![]() 金属芯 | D(mm) | |
平头型 | 圆型 | |||||
SSLM | SSSM | 肖氏A70 | 硅橡胶 | 灰色 | SUS304 | 6~16 |
PSHMPT | RSHMPT | 肖氏A80 | 氟橡胶 (FPM) | 黑色 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
![]() | 型式(Type·D) | |
SLLM6 |
型式 | L | M×螺距 | SR1 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | f | R3 Max. | W | ||
Type | D | |||||||||||
平头型 SSLM PSHMPT | 圆型 SSSM RSHMPT | 6 | 10 | M3×0.5 | 6 | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0.3 | 5 |
8 | 12 | M4×0.7 | 8 | 6 | 0.5 | 7 | ||||||
10 | 15 | M5×0.8 | 10 | 7 | 8 | |||||||
12 | 16 | M6×1.0 | 12 | 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 10 | ||||
16 | 20 | M8×1.25 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | |||
20 | 25 | M10×1.5 | 20 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 | ![]() 金属芯 | |
平头型 | 圆型 | ||||
SSLM | SSSM | 肖氏A70 | 硅橡胶 | 灰色 | SUS304 |
PSHMPT | RSHMPT | 肖氏A80 | 氟橡胶 (FPM) | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|