产品概述
主要应用于工件柔性固定场景。以前端的氟橡胶、硅橡胶部分,提供富有弹性的压紧力。同时,作为限位挡块,也广泛得以应用。
产品特点
特点1: 橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点2: 橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。
特点3:氟橡胶(FPM):在耐热性、耐油性、耐药品性方面非常优异的产品。价格虽然比较高,但是是在橡胶材质中最为优良的材质。
特点4:硅橡胶:是一种耐热性、耐寒性能高,绝缘性能优良的产品。可运用于医疗,食品,电子器械等需要耐热的场合使用的安全性较高的产品。
■特性表
![硅橡胶(SI) 特性表的解说 SILICON RUBBER SHEETS HIGH STRENGTH SILICON RUBBER SHEETS](//www.misumi.com.cn/linked/item/10302358940/img/a200001.jpg)
■硬度表
|
丁腈橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
低弹性橡胶 | × | × | × | ● | × | ● | × |
尺寸图
规格概述
|
|
SLLM | SLSM | 肖氏A70 | 硅胶 | 灰色 | SUS304 | 8~30 |
PSHPT | RSHPT | 肖氏A80 | 氟橡胶 (FPM) | 黑色 |
![](//www.misumi.com.cn/linked/img/wysiwygcommon/mark.gif)
硅胶・氟橡胶的特性请参阅
此处。
使用案例
使用案例 | 产品作用 |
![米思米聚氨酯压块作为限位挡块的详细案例](//www.misumi.com.cn/linked/item/10302358940/img/a190004.jpg) | 小径压块与气缸链接,作为限位挡块。 |
注意事项
米思米的肖氏A:用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
相关行业
相关文件
相关产品