硬度 | 相当于 |
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
材质 | 标准聚氨酯 |
厚度 | 5mm |
宽度 | 30mm |
长度 | 40mm |
Type | 压块 | 金属芯 | 外径D | ||
平头型 | 圆型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
USLH | USSH | 肖氏A90 | 乙醚类 聚氨酯 | SUS304 | 6~36 |
USLM | USSM | 肖氏A70 | 酯类 聚氨酯 | ||
USLL | USSL | 肖氏A50 | |||
PSHMLH | RSHMLH | 肖氏A30 |
使用案例 | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 聚氨酯压块与气缸链接,作为限位挡块。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | L | M×螺距 | SR1 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | f | R3 Max. | W | ||
![]() | ![]() | (粗牙螺纹) | ||||||||||
6 | 10 | M3×0.5 | 6 | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0.3 | 5 | ||
8 | 12 | M4×0.7 | 8 | 6 | 0.5 | 7 | ||||||
平头型 | 圆型 | 10 | 15 | M5×0.8 | 10 | 7 | 8 | |||||
USLH | USSH | 12 | 16 | M6×1.0 | 12 | 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 10 | ||
USLM | USSM | 16 | 20 | M8×1.25 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
USLL | USSL | 20 | 25 | M10×1.5 | 20 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 | ||
PSHMLH | RSHMLH | 25 | 30 | M16×2.0 | 25 | 18 | 10 | 8 | 3 | 22 | ||
32 | 37 | M20×2.5 | 32 | 22 | 3.5 | 30 | ||||||
36 | 45 | M22×2.5 | 36 | 3.5 | 24 | 12 | 10 | 32 |
Type | 压块 | 金属芯 | ||
平头型 | 圆型 | ![]() | ![]() | ![]() |
USLH | USSH | 肖氏A90 | 乙醚类 聚氨酯 | SUS304 |
USLM | USSM | 肖氏A70 | 酯类 聚氨酯 | |
USLL | USSL | 肖氏A50 | ||
PSHMLH | RSHMLH | 肖氏A30 |
Type | D | 重量(g)参考值 |
USLH USLL USLM PSHMLH | 6 | 2 |
8 | 3 | |
10 | 6 | |
12 | 10 | |
16 | 20 | |
20 | 40 | |
25 | 94 | |
32 | 173 | |
36 | 273 | |
USSH USSL USSM RSHMLH | 6 | 2 |
8 | 3 | |
10 | 6 | |
12 | 10 | |
16 | 20 | |
20 | 39 | |
25 | 93 | |
32 | 176 | |
36 | 264 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|