硬度 | 相当于 |
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
自然色 |
![]() |
材质 | 标准聚氨酯 |
厚度 | 5mm |
宽度 | 30mm |
长度 | 40mm |
Type | 压块 | 金属芯 | 外径D | ||
平头型 | 圆型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
URLH | URSH | 肖氏A90 | 乙醚类 聚氨酯 | SUS304 | 8~40 |
URLM | URSM | 肖氏A70 | 酯类 聚氨酯 | ||
URLL | URSL | 肖氏A50 | |||
PSHLH | RSHLH | 肖氏A30 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | L | M×螺距 | SR1 | R2 | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
![]() | ![]() | ||||||||
平头型 URLH URLM URLL PSHLH | 圆型 URSH URSM URSL RSHLH | 8 | 12 | M3×0.5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 |
10 | 15 | M4×0.7 | 10 | 8 | |||||
12 | 16 | M5×0.8 | 12 | 2 | 10 | ||||
16 | 20 | M6×1.0 | 16 | 6 | 5 | 14 | |||
20 | 25 | M8×1.25 | 20 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
25 | 30 | M10×1.5 | 25 | 10 | 8 | 22 | |||
25A | M10×1.25 | ||||||||
30 | 35 | M12×1.75 | 30 | 27 | |||||
32 | 37 | M14×1.5 | 32 | 30 | |||||
36 | 45 | M18×1.5 | 36 | 3.5 | 12 | 10 | 32 | ||
40 | 50 | M20×1.5 | 40 | 14 | 12 | 36 | |||
40A | M22×1.5 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Type | 压块 | 金属芯 | ||
平头型 | 圆型 | ![]() | ![]() | ![]() |
URLH | URSH | 肖氏A90 | 乙醚类 聚氨酯 | SUS304 |
URLM | URSM | 肖氏A70 | 酯类 聚氨酯 | |
URLL | URSL | 肖氏A50 | ||
PSHLH | RSHLH | 肖氏A30 |
Type | D | 重量(g)参考值 |
平头型 URLH URLL URLM PSHLH | 8 | 3 |
10 | 4 | |
12 | 7 | |
16 | 14 | |
20 | 27 | |
25 | 52 | |
25A | 52 | |
30 | 86 | |
32 | 101 | |
36 | 150 | |
40 | 227 | |
40A | 204 | |
圆弧型 URSH URSL URSM RSHLH | 8 | 3 |
10 | 4 | |
12 | 7 | |
16 | 15 | |
20 | 27 | |
25 | 51 | |
25A | 51 | |
30 | 84 | |
32 | 97 | |
36 | 148 | |
40 | 223 | |
40A | 206 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|