材质 | 表面处理 | |
旋钮 | 尼龙加玻璃纤维 | 黑色 |
轴 | 钢铁 | 镀锌 |
型式 | D | Lf | d | H | S | |
Type | M | |||||
C-NKSF | 5 | 25 | 10 | 12 | 16 | 7 |
6 | ||||||
32 | 12 | 14 | 20 | 9 | ||
40 | 14 | 17 | 25 | 12 | ||
8 | ||||||
50 | 18 | 21 | 32 | 16 | ||
10 | ||||||
63 | 22 | 24 | 39 | 19 |
型式 | D | L | d | H | ||||||
Type | M | |||||||||
C-NKSM | 5 | 25 | 10 | 15 | 20 | 30 | 12 | 16 | ||
6 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||
32 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 14 | 20 | |||
10 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 21 | 32 |
价格说明
型式 | D | Lf | d | H | S | |
Type | M | |||||
C-NKSF | 5 | 25 | 10 | 12 | 16 | 7 |
6 | ||||||
32 | 12 | 14 | 20 | 9 | ||
40 | 14 | 17 | 25 | 12 | ||
8 | ||||||
50 | 18 | 21 | 32 | 16 | ||
10 | ||||||
63 | 22 | 24 | 39 | 19 |
型式 | D | L | d | H | ||||||
Type | M | |||||||||
C-NKSM | 5 | 25 | 10 | 15 | 20 | 30 | 12 | 16 | ||
6 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||
32 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 14 | 20 | |||
10 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 21 | 32 |
材质 | 表面处理 | |
旋钮 | 尼龙加玻璃纤维 | 黑色 |
轴 | 钢铁 | 镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|