• 五角旋钮尼龙
  • 五角旋钮尼龙
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

五角旋钮尼龙

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
因为实现了中国国内生产,所以比现有米思米同类商品最多便宜30%
经济型五角旋钮尼龙:相关图像
材质表
Type螺纹旋钮螺纹
[ M ] 材质[ M ] 材质[ S ] 表面处理
C-NKEM外螺纹型尼龙6
(黑色亚光)
机械结构用碳素钢铬酸盐光泽处理
C-NKEF内螺纹型黄铜(螺纹套)-

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

经济型五角旋钮尼龙:相关图像
型式
L选择
Lf
D
d
H
S
重量(g)
单价(元)
Type
M(粗牙螺纹)
C-NKEM
C-NKEF
C-NKEM
C-NKEF
C-NKEM
C-NKEF
C-NKEM
(外螺纹型)
C-NKEF
(内螺纹型)
6
20
30
12
32
15
23
10
14.6
13
8
15
25
35
45
20
40
17.5
27
11
18.0
17
10
20
30
40
50
24
50
20
32
13.5
45.0
27
12
30
50
25
63
22
35
15
67.0
40
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页