收纳式辐式手轮
商品
评价
详情
  • 收纳式辐式手轮
  • 收纳式辐式手轮
  • 收纳式辐式手轮
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

收纳式辐式手轮

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
收纳式辐式手轮
外观精美,价格实惠,型号齐全的收纳式辐式手轮

手轮图片
手轮图片
产品特点
本款手轮是一款主体材质为尼龙6,衬套和握柄螺纹部材质为S45C,握柄材质为酚醛树脂,附属平头螺栓材质为合金钢的握柄可折叠的双辐条手轮。
规格概述
型式HAdd1LfM (粗牙螺纹)PBG重量 (g)
TypeD
C-PHSLN1003821221218M5402250150
1254022221218M6522563250
1605124251626.5M6682663380
2006330322035M6882680560
使用案例
手轮使用案例
手轮 使用案例
注意事项
·使用手轮时应注意先将手上的油或者水擦干,保持手轮干净。
·在使用时应注意轻拿轻放。
·当不使用手轮时应将其放回指定位置,不要放在地上或其他地方,否则会导致手轮损坏。
·该款手轮固定握柄和折叠握柄都是可以旋转的。要折叠时,先向上拉起握柄,再将其扳倒。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
手轮尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
手轮 尺寸图
规格表
型式
H
A
d
d1
Lf
M
(粗牙螺纹)
P
B
G
重量(g)
Type
D
C-PHSLN
100
38
21
22
12
18
M5
40
22
50
150
125
40
22
22
12
18
M6
52
25
63
250
160
51
24
25
16
26.5
M6
68
26
63
380
200
63
30
32
20
35
M6
88
26
80
560
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该手轮主体采用尼龙有什么优点?
采用尼龙材质,握柄具有良好的机械强度,有较高的抗拉、抗压强度;表面光滑,摩擦系数小,耐磨;耐腐蚀性能好;有优良的电气性能,电绝缘性好,能减少安全事故的发生。
这款手轮可以在室外等环境下使用吗?
这款手轮虽然具有良好的耐腐蚀性能,但在降雨频繁的室外环境下,推荐选用材质为不锈钢的手轮。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页