型式 | H | A | d | d1 | M (粗牙螺纹) | P | B | G | 轴孔详情 | 重量(g) | ||
Type | D | t | b | |||||||||
C-AHLN | 100 | 27.5 | 17 | 22 | 12 | M 8 | 38 | 14.5 | 60 | 1.8 | 4 | 460 |
125 | 28.4 | 20.5 | 28 | 12 | M 8 | 48 | 14.5 | 60 | 1.8 | 4 | 550 | |
160 | 35.2 | 22.5 | 32 | 16 | M 8 | 62 | 14.5 | 60 | 2.3 | 5 | 1100 | |
200 | 43.1 | 25 | 36 | 18 | M10 | 80 | 17.5 | 80 | 2.8 | 6 | 1600 | |
250 | 46 | 29 | 45 | 22 | M10 | 101 | 17.5 | 80 | 2.8 | 8 | 2700 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|