型式 | H | A | d | d1 | L | h | P | B | G | M | 轴孔详情 | 重量(g) | ||
Type | D | b | t | |||||||||||
C-PHSFM | 100 | 39 | 25 | 40 | 12 | 22 | 14 | 38 | 22 | 50 | 4 | 4 | 1.8 | 340 |
125 | 44 | 30 | 45 | 12 | 22 | 14 | 48 | 25 | 63 | 6 | 4 | 1.8 | 500 | |
160 | 54 | 32 | 52 | 16 | 24 | 22 | 68 | 26 | 80 | 6 | 5 | 2.3 | 720 | |
200 | 56 | 34 | 60 | 18 | 29 | 22 | 83 | 28 | 100 | 6 | 6 | 2.8 | 1100 |
型式 | H | A | d | d1 | L | h | P | B | G | M | 轴孔详情 | 重量 (g) | ||
Type | D | b | t | |||||||||||
C-PHSFM | 100 | 39 | 25 | 40 | 12 | 22 | 14 | 38 | 22 | 50 | 4 | 4 | 1.8 | 340 |
125 | 44 | 30 | 45 | 12 | 22 | 14 | 48 | 25 | 63 | 6 | 4 | 1.8 | 500 | |
160 | 54 | 32 | 52 | 16 | 24 | 22 | 68 | 26 | 80 | 6 | 5 | 2.3 | 720 | |
200 | 56 | 34 | 60 | 18 | 29 | 22 | 83 | 28 | 100 | 6 | 6 | 2.8 | 1100 |
Type | 手轮 | 衬套 | 握柄 | 握柄安装部 | 握柄螺纹部 | 附属平头螺丝 | |||
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
C−PHSFM | 酚醛树脂 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 酚醛树脂 | 黄铜 | S45C | 镀锌 | 普通碳素钢 | 镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|