型式 | H | A | D1 | d | M | P | B | G | 轴孔详情 | 重量(g) | ||
Type | D | b | t | |||||||||
C-PHSN | 63 | 20.5 | 13 | 28 | 8 | 6 | 25 | 15 | 32 | 3 | 1.5 | 90 |
80 | 21 | 13 | 30 | 10 | 6 | 32.5 | 15 | 32 | 3 | 1.5 | 110 | |
100 | 26 | 15 | 40 | 12 | 6 | 40 | 20 | 50 | 4 | 1.8 | 205 | |
125 | 30 | 15.5 | 46 | 12 | 8 | 52 | 21 | 60 | 4 | 1.8 | 315 | |
160 | 38 | 18 | 53 | 16 | 10 | 68 | 26 | 80 | 5 | 2.3 | 556 | |
200 | 40 | 20 | 61 | 18 | 10 | 88 | 26 | 80 | 6 | 2.8 | 795 | |
250 | 50.5 | 25 | 70 | 22 | 12 | 112 | 28 | 100 | 6 | 2.8 | 1335 |
型式 | H | A | D1 | d | M | P | B | G | 轴孔详情 | 重量(g) | ||
Type | D | b | t | |||||||||
C-PHSN | 63 | 20.5 | 13 | 28 | 8 | 6 | 25 | 15 | 32 | 3 | 1.5 | 90 |
80 | 21 | 13 | 30 | 10 | 6 | 32.5 | 15 | 32 | 3 | 1.5 | 110 | |
100 | 26 | 15 | 40 | 12 | 6 | 40 | 20 | 50 | 4 | 1.8 | 205 | |
125 | 30 | 15.5 | 46 | 12 | 8 | 52 | 21 | 60 | 4 | 1.8 | 315 | |
160 | 38 | 18 | 53 | 16 | 10 | 68 | 26 | 80 | 5 | 2.3 | 556 | |
200 | 40 | 20 | 61 | 18 | 10 | 88 | 26 | 80 | 6 | 2.8 | 795 | |
250 | 50.5 | 25 | 70 | 22 | 12 | 112 | 28 | 100 | 6 | 2.8 | 1335 |
Type | 手轮 | 衬套 | 握柄安装部 | 握柄 | 握柄螺纹部 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
C−PHSN | 酚醛树脂 | S45C | 镀锌 | 黄铜 | 酚醛树脂 | 机械结构用碳素钢 | 镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|