材质表
Type | 主体 | 衬套 | 握柄 | 握柄螺纹部 | ||
[ M ] 材质 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ M ] 材质 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
C-MBCH C-MBCR | 尼龙6 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 酚醛树脂 | 合金结构钢 | 铬酸盐光泽处理 |
型式 | L | A | H | h | D | K | F | M1 | M2 | B | d | b | 重量 (g) | 单价(元) | |||
Type | W | P | C-MBCH | C-MBCR | |||||||||||||
C-MBCH (方孔) C-MBCR (圆孔) | 10 | 10 | 107 | 80 | 86 | 36 | 28.5 | 50 | 19.5 | M 6 | M6 | 20 | 22 | 33 | 153 | ||
12 | 12 | 135 | 100 | 103 | 40 | 31 | 63 | 25 | M 8 | M6 | 21 | 24 | 36 | 200 | |||
14 | 14 | 160 | 125 | 108 | 45 | 36 | 63 | 34 | M 8 | M6 | 21 | 30 | 42 | 296 | |||
16 | 16 | 195 | 160 | 135 | 55 | 40 | 80 | 37 | M10 | M8 | 26 | 34 | 49 | 375 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|