Type | 材质 | 附件 |
SPR2040B SPR2050B SPR2060B | 钢 | 固定螺丝 |
型式 | 节数 (指定偶数) | 容许最大 张力(kN) | 1条 (节数) |
(链条)CHEWR40 | 4~ | 2.75 | 120 (周长3048mm) |
(链条)CHEWR50 | 4~ | 4.41 | 96 (周长3048mm) |
(链条)CHEWR60 | 4~ | 6.28 | 80 (周长3048mm) |
轴孔径D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
18~22 | 6×2.8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | 8 |
32~38 | 10×3.3 | 8 |
40~42 | 12×3.3 | 8 |
45~50 | 14×3.8 | 10 |
型式 | 轴孔径 | Dp | Do | 毂 | X | ℓ | 重量(kg) | ||||||
Type | 齿数 | N 规格(DH7) | H | L | |||||||||
(链轮) SPR2040B | 10 | 25 | 30 | 35 | 82.20 | 93 | 63 | 25 | 7.2 | 7 | 0.70 | ||
11 | 25 | 30 | 35 | 90.16 | 102 | 0.77 | |||||||
12 | 25 | 30 | 35 | 98.14 | 108 | 0.84 | |||||||
13 | 25 | 30 | 35 | 106.14 | 118 | 0.97 | |||||||
14 | 25 | 30 | 35 | 114.15 | 127 | 1.07 | |||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 130.20 | 143 | 8 | 1.30 | ||||||
(链轮) SPR2050B | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 102.75 | 116 | 73 | 28 | 8.7 | 8 | 1.10 | |
11 | 25 | 30 | 35 | 40 | 112.70 | 127 | 1.20 | ||||||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 122.67 | 138 | 1.30 | ||||||
13 | 25 | 30 | 35 | 40 | 132.67 | 148 | 1.50 | ||||||
14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 142.68 | 158 | 1.90 | ||||||
15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 152.71 | 168 | 2.00 | ||||||
18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 182.84 | 199 | 83 | 35 | 10 | 2.75 | |||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 202.96 | 220 | 3.15 | ||||||
(链轮) SPR2060B | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 123.29 | 140 | 80 | 45 | 11.7 | 12 | 2.5 | |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 135.23 | 153 | 2.6 | ||||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 147.21 | 165 | 2.8 | ||||||
13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 159.20 | 177 | 83 | 3.1 | |||||
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 195.29 | 214 | 4.2 | ||||||
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 243.55 | 263 | 6.0 |
型式 | 材质 |
CHEWR40 CHEWR50 CHEWR60 | 钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|