产品概述
■链条是由内链板、套筒、滚子、销钉、外链版等配合组合零件组成的挠性部件。
所有的机械、机构和机器上使用的链条均称为工业链条。
链条的滚子部与链轮的齿部啮合,传递动力作为张力。
■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准08B滚子链条,可与我司08B系列链轮配合。
请勿与美标或日标08A系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!■产品构成尺寸图
规格概述
材质表
■链轮
■链条
附件 固定螺丝
CHE100 链条 对应接头型号JNTC100或JNOC100
CHEH100链条 对应接头型号JTCH100或JNOCH100
尺寸图
规格表
■齿轮
|
(链条)CHE100 | 4~ | 20.10 | 23.05 | 43.15 | 4.0 | 22.56 | 96 (周长3048mm) | | |
(链条)CHEH100 | 4~ | 21.71 | 24.68 | 46.40 | 4.8 | 25.99 | | |
■组件型
|
(链条)CHE100-U | 22.56 | |
(链条)CHEH100-U | 25.99 | |
CHE100 链条 对应接头型号JNTC100或JNOC100
CHEH100链条 对应接头型号JTCH100或JNOCH100
■轴孔加工尺寸表
|
6×2.8 | 6 |
8×3.3 | 8 |
10×3.3 | 8 |
12×3.3 | 8 |
14×3.8 | 10 |
16×4.3 | 12 |
18×4.4 | 12 |
|
|
(链轮) SP100B | 10 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | | | | | | | 102.75 | 117 | 65 | 50 | 16 | 1.90 | |
11 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | | | | | | | 112.70 | 127 | 75 | 50 | 16 | 2.30 | |
12 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | | | | | | | 122.67 | 138 | 86 | 50 | 16 | 2.90 | |
13 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | | | | | | | 132.67 | 148 | 94 | 50 | 16 | 3.10 | |
14 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | | | | | | | 142.68 | 158 | 98 | 50 | 16 | 3.60 | |
15 | | | | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | | | | 152.71 | 168 | 98 | 50 | 16 | 4.20 | |
16 | | | | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | | | | 162.74 | 179 | 98 | 50 | 16 | 4.60 | |
17 | | | | | | 38 | | | 45 | 50 | 60 | 172.79 | 189 | 107 | 50 | 16 | 5.30 | |
18 | | | | | | 38 | | | 45 | 50 | 60 | 182.84 | 199 | 107 | 50 | 16 | 5.70 | |
19 | | | | | | 38 | | | 45 | 50 | 60 | 192.90 | 209 | 107 | 50 | 16 | 6.10 | |
20 | | | | | | 38 | | | 45 | 50 | 60 | 202.96 | 220 | 107 | 50 | 16 | 6.50 | |
21 | | | | | | | | | 45 | 50 | 60 | 213.03 | 230 | 107 | 50 | 16 | 7.00 | |
*符号表示毂外径上带有槽口。
材质规格
■链轮
■链条
附件 固定螺丝