材 质 | 铝 |
表面处理 | 黑色阳极氧化处理 |
附 件 | ZCR415:SCB3-8 4个 ZCR620:SCB4-10 4个 |
移动量[mm] | 15 | 20 | ||
台面尺寸[mm] | 40×40 | 60×60 | ||
耐负载[N] | 29.4 | |||
马大类型*1 | 5相标准 | 5相高扭矩 | 5相高分辨率 | α步进 |
重复定位精度[μm] | ±0.3 | ±0.5 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 示意图 | 备注 | 页码 |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 标准型(Full/Half)控制(*1) 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | - | 请客户自备 | ||
控制设备 (PLC定位组件/PC+ 运动控制卡等) | - | - | - | 请客户自备 | ||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (※3) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | - | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 请根据需要准备连接端子排、控制设备的电缆。 | P.1738 |
型号 | - | 马达 | - | 电缆 |
ZCR415 | - | C | - | N |
型式 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格*2 | ||||||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重*1 (kg) | 单方向定位精度*3 | 力矩刚性("/N・cm)*4 | 上下 摆动 | 左右 摇动 | ||||
上下 摆动 | 左右 摇动 | 侧向 滚动 | ||||||||||
ZCR | 415 | C(标准) PA*(α步进) | N(无电缆,另售) 关于另售的电缆,请点击 这里的MSCB□产品页面。 P*(α步进马达用电缆) | 40×40 | 15 | 0.4 | 10μm以内 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 25"以内 | 20"以内 |
620 | C(标准) F(高扭矩) G(高分辨率) PA*(α步进) | 60×60 | 20 | 0.8 | 5μm以内 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 20"以内 | 15"以内 |
马达 | 电缆 |
C,F,G | N(无) |
PA | P |
No. | 马达 | (mm/sec)/ |
415 | C | 10 |
PA | 10 | |
620 | C | 20 |
F | 20 | |
G | 20 | |
PA | 20 |
No. | 415 | 620 |
精机丝杠 | 滚珠丝杠φ6,导程1 | 滚珠丝杠φ8,导程1 |
导轨 | 交叉滚子式导轨 | |
重复定位精度*1 | ±0.5μm以内 | ±0.3μm以内 |
耐负载*2 | 29.4N | |
空转*3 | 2μm以内 | 1μm以内 |
背缝*4 | 0.5μm以内 | |
直线度*5 | 3μm以内 | |
运动的平行度*6 | 10μm以内 |
马达选项 | C | F | G | PA | |
标准 | 高扭矩 | 高分辨率 | 无失步 | ||
马达规格 | 类型 | 5相步进马达/相 | α步进马达 | ||
型号(*1) | C005C-90215P | PK525HPB-C1 | PK523HPMB-C1 | ARM24SAK | |
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.36°(1000P/R设定时) | |
驱动器型号 | - | ARD-K | |||
分辨率(脉冲) | Full/Half | 2μm/1μm | 2μm/1μm | 1μm/0.5μm | 1μm(1000P/R设定时) |
微步 | 0.1μm(1/20分割时) | 0.1μm(1/20分割时) | 0.05μm(1/20分割时) | - | |
连接器 | 型号 | HR10A-10J-12P(73) 广赖电机(株) | HR10A-7J-6P(73) 广赖电机(株) | ||
接收册连接器型号 | HR10A-10P-12S(73) 广赖电机(株) | HR10A-7P-6S(73) 广赖电机(株) | |||
传感器 | 限位传感器 | 有 | |||
原点传感器(ORG1) | 有 | ||||
近原点传感器(ORG2) | 无 | ||||
型号 | EE-SX4320 欧姆龙(株) | ||||
电源电压 | DC5~24V ±10% | ||||
消耗电流 | 60mA以下 | ||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下 残留电压0.3V以下 (负载电流2mA时) | ||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|