Type | ![]() | ![]() | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 单向定位精度 |
XYCR | 铝 | 黑色阳极氧化处理 | 15~20 | 44.1 | 10μm以内(XYCR415) 5μm以内(XYCR620) |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | ![]() | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | ![]() | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | ![]() | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | ![]() | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | ![]() | - | ![]() |
XYCR415 | - | C | - | N |
型式 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重*1 (kg) | 单方向定位精度 | 力矩刚性("/N·cm) | 上下摆动 | 左右摇动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYCR | 415 | C(标准) PA*(α步进) | N(无电缆、另售) P*(α步进用电缆) 另售电缆请参照MSCB□。 | 40×40 | 15 | 0.6 | 10μm以内 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 25"以内 | 20"以内 | ||||||||||||||||||||||||||||
620 | C(标准) F(高扭矩) G(高分辨率) PA*(α步进) | 60×60 | 20 | 0.9 | 5μm以内 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 20"以内 | 15"以内 |
马达 | 电缆 |
C,F,G | N(无) |
PA | P |
No. | 马达选择 | (mm/sec) |
415 | C | 10 |
PA | 10 | |
620 | C | 20 |
F | 20 | |
G | 20 | |
PA | 20 |
型号 | 415 | 620 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ6、导程1 | 滚珠丝杠φ8、导程1 |
导轨 | 交叉滚子导轨 | |
重复定位精度 | ±0.5μm以内 | ±0.3μm以内 |
耐负载*3 | 44.1N | |
无效运动 | 1μm以内 | |
平行度 | 30μm以内 | |
直线度 | 3μm以内 | |
运动平行度 | 10μm以内 |
马达选择 | C | F | G | PA | ||||
标准 | 高扭矩 | 高分辨率 | 无失步 | |||||
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 | α步进 | |||||
型式 | C005C-90215P-1 | PK525HPB-C1 | PK523HPMB-C1 | ARM24SAK | ||||
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.36°(设定1000P/R时) | ||||
驱动器型式 | - | ARD-K | ||||||
分辨率(palse) | Full/Half | 2μm/1μm | 2μm/1μm | 1μm/0.5μm | 1μm/(设定1000P/R时) | |||
微步 | 0.1μm(1/20分割时) | 0.1μm(1/20分割时) | 0.05μm(1/20分割时) | - | ||||
连接器 | 型式 | HR10A-10J-12P(73)(广濑电机(株)) | HR10A-7J-6P(73)(广濑电机(株)) | |||||
接收侧适用连接器 | HR10A-10J-12S(73)(广濑电机(株)) | HR10A-7P-6S(73)(广濑电机(株)) | ||||||
传感器 | 限位传感器 | 有 | ||||||
原点传感器(ORG1) | 有 | |||||||
开口原点传感器(ORG2) | 无 | |||||||
型式 | 微型光电传感器 EE-SX4320(欧姆龙(株)) | |||||||
电源电压 | DC5~24V ±10% | |||||||
消耗电流 | 60mA以下 | |||||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下 剩余电压0.3V以下(负载电流2mA时) | |||||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
![]() | |||||||
移动量(mm) | 坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | 原点端面 行程中心 | 反端面 | CCW限位 | 机械限位 |
15 | 原点复位 | 8.5 | 7.7 | 0 | 2 | 7.7 | 8.5 |
20 | 原点复位 | 11 | 10.5 | 0 | 5 | 10.5 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|