型式 | ![]() | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 单轴精度规格(μm) | |
单向定位精度 | 直线度 | ||||||
XCR415 | 铝 | 黑色阳极氧化处理 | SUS内六角螺栓 M3-16 4个(XCR 415) M4-16 4个(XCR 620) | 15 | 49 | 10以内 | 3 |
XCR620 | 20 | 5以内 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413- LA5-C-N | ![]() | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | ![]() | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | ![]() | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | ![]() | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | - | 马达 | - | 电缆 |
XCR415 | - | C | - | F |
型号 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||||||||
滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 分辨率(脉冲) | 单向 定位 | 力矩刚性(″/N·cm) | 运动的 直线度 | 运动的 平行度 | 上下摆动 | 左右摇动 | ||||||
Full/Half | 微步 | 上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||||||||||
XCR415 | C (标准) | F (机器人电缆2m) G (机器人电缆2m,一端散线) H (机器人电缆4m) J (机器人电缆4m,一端散线) N (无) | 40×40 | 15 | 0.31 | 2μm/1μm | 0.1μm (1/20分割时) | 10μm以内 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 3μm | 10μm | 25″以内 | 20″以内 |
XCR620 | C (标准) | 60×60 | 20 | 0.44 | 2μm/1μm | 0.1μm (1/20分割时) | 5μm以内 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 3μm | 10μm | 20″以内 | 15″以内 | |
F (高扭矩) | 0.54 | 2μm/1μm | |||||||||||||
G (高分辨率) | 0.44 | 1μm/0.5μm | 0.05μm (1/20分割时) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|