Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) 上轴/下轴 | 耐负载(N) |
GMPG | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ±5°~±10° | 29.4~49 |
GMPWG | ±6°/±5°~±10°/±8° |
移动导轨[进给方式] | 颠倒使用 | 侧面水平使用 | 侧面垂直使用 |
交叉滚子[蜗轮蜗杆] | ○ | ○ | ○ |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型号 | - | 传感器盖板位置 | - | 电缆 |
GMPG40-40 | - | L | - | N |
型式 | 传感器 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||
Type | No. | 盖板位置 | 滑台面 (mm) | 移动量 上轴/下轴 | 自重 (kg) | 力矩刚性("/N·cm) | |||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||||||
GMPG | 40-40 | L(正向型) R(反向型) | N(无) 电缆另售。 请参阅>>P.1739 MSCB□选择。 | 40×40 | ±8° | 0.4 | 1.3 | 1.16 | 0.27 |
40-60 | ±6° | ||||||||
60-50 | 60×60 | ±10° | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | |||
60-75 | ±8° | ||||||||
60-100 | ±6° | ||||||||
60-125 | ±5° | ||||||||
GMPWG | 40-40 | 40×40 | ±8°/±6° | 0.8 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | ||
60-50 | 60×60 | ±10°/±8° | 1.0 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | |||
60-75 | ±8°/±6° | ||||||||
60-100 | ±6°/±5° |
Type | GMPG | GMPBWG | |||||||||
No. | 40-40 | 40-60 | 60-50 | 60-75 | 60-100 | 60-125 | 40-40 | 60-50 | 60-75 | 60-100 | |
进给方式(减速比) | 蜗轮(1/240) | 蜗轮(1/160) | 蜗轮(1/225) | 蜗轮(1/292) | 蜗轮(1/360) | 蜗轮(1/240) | 上轴: 蜗轮(1/160) 下轴: 蜗轮(1/225) | 上轴: 蜗轮(1/225) 下轴: 蜗轮(1/292) | 上轴: 蜗轮(1/292) 下轴: 蜗轮(1/360) | ||
导轨 | 交叉滚子导轨 | ||||||||||
滑台高度 | 20±0.2mm | 25±0.2mm | 40±0.4mm | 50±0.4mm | |||||||
旋转中心高度 | 40±0.2mm | 60±0.2mm | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | 40±0.4mm | 50±0.4mm | 75±0.4mm | 100±0.4mm | |
旋转中心摆动精度 | 0.01mm以内 | - | |||||||||
分辨率 (脉冲) | Full时 上侧 | 0.003° | 0.0045° | 0.0032° | 0.00247° | 0.002° | 0.003° | 0.0045° | 0.0032° | 0.00247° | |
Full时 下侧 | 0.0032° | 0.00247° | 0.002° | ||||||||
MAX 速度 | 上侧 | 15°/sec [5khz] | 15°/sec [5khz] | 22.5°/sec [5khz] | 16°/sec [5khz] | 12.5°/sec [5khz] | 10°/sec [5khz] | 15°/sec [5khz] | 22.5°/sec [5khz] | 16°/sec [5khz] | 12.5°/sec [5khz] |
下侧 | 16°/sec [5khz] | 12.5°/sec [5khz] | 10°/sec [5khz] | ||||||||
重复定位精度 | ±0.005°以内 | ±0.003°以内 | ±0.005°以内 | ||||||||
耐负载 | 29.4N | 49N | 24.5N | 44.1N | |||||||
空转 | 0.01°以内 |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 (东方马达(株)) |
型式 | C005C-90215P-1 | |
步进角 | 0.72° | |
连接器 | 型式 | HR10A-10J-12P(73) 广濑电机(株) |
接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(73) 广濑电机(株) | |
传感器 | 限位传感器 | 有 |
原点传感器(ORG1) | 有 | |
开口原点传感器(ORG2) | 无 | |
型式 | 微型光传感器: EE-SX4320 欧姆龙(株) | |
电源电压 | DC5~24V±10% | |
消耗电流 | 60mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下 剩余电压0.3V以下 (负载电流2mA时) | |
输出逻辑 | 检测(遮光)时: 输出晶体管OFF(非导通) |
移动量(度) | 坐标基准 | CW限位 | 原点端面 行程中心 | 反端面 | CCW限位 |
40-40 | 原点复位位置 | 8.5 | 0 | 2.5 | 8.5 |
40-60 | 原点复位位置 | 6.5 | 0 | 2.1 | 6.5 |
60-50 | 原点复位位置 | 10.5 | 0 | 2.5 | 10.5 |
60-75 | 原点复位位置 | 8.3 | 0 | 1.8 | 8.3 |
60-100 | 原点复位位置 | 6.3 | 0 | 1.4 | 6.3 |
60-125 | 原点复位位置 | 5.2 | 0 | 1.1 | 5.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|